FN206E

Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 300mm
EAN
3250610190234
Quantité
1
Prix*
315,99 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Fermé
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      21 mm
    • Hauteur produit installé
      1900 mm
    • Largeur produit installé
      300 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      acier
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      revêtement pur poudre
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Avec serrure
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020