FC344

Porte transparente Quadro4 p 51mm h 1050mm l 620mm 20 verre trempé 3mm
EAN
3250612533442
Quantité
1
Prix*
472,20 € HT*
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Avec guide-câbleNon
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
Profondeur produit installé51 mm
Hauteur produit installé1050 mm
Largeur produit installé620 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Yes
Type de portes pour les armoires électriquesporte de verrouillage
Type de fermeture de la porteVerrou 1;4 de tour
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
Matières
CouleurRAL 9010
Matériau de l'enveloppenon applicable
TransparentNon
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureNon
Equipement
Nombre de travée de large2
Commutateur marche/arrêtNon
Sécurité
Classe de protectionclasse I
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020