SBB225

Interrupteur modulaire 2 pôles 25A à voyant
EAN
3250615511737
Quantité
1
Prix*
51,78 € HT*
  • Architecture
    • Type de commande
      Interrupteur de coupure à voyant
    • Position du neutre
      sans neutre
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type de pôles
      2 P
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      440 V
    • Type de tension de commande 1
      AC
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      25 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      25 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      25 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      25 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-3
      529 A
    • Courant assigné admissible sous 1 seconde
      0.375 kA
    • Courant thermique en air libre
      25 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      68 mm
    • Hauteur produit installé
      83 mm
    • Largeur produit installé
      17.5 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1.9 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      0.9 W
  • Endurance
    • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      200000
  • Gestion de l'éclairage
    • Couleur de la lumière
      orange
    • Type de Lampe
      LED
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,8Nm
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 ; 10mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 ; 16mm²
    • Type de douille
      Sans
    • Position des bornes
      décalées
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Nombre de contacts à ouverture
      0
    • Nombre de contacts à fermeture
      2
    • Nombre de contacts inverseurs
      0
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-3 ; IEC ; EN 60669-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -40/80 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour SBB225 446 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020