HZC212

Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
EAN
3250613140724
Quantité
1
Prix*
17,61 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      4 P
  • Fonctions
    • Fonction inverseur
      Non
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Configuration
    • Verrouillage contre déclenchement
      Non
    • Verrouillage contre enclenchement
      Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoire
      Cache-borne
  • Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020