JP002

Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
EAN
3250613560027
Quantité
10
Prix*
9,82 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      54 mm
    • Largeur produit installé
      430 mm
    • Largeur dans les unités de division
      24
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      matière plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Obturable avec bouchon
      Non
Documentations
Coffret vega D 4207 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020