LCA01F

Poste intérieur, support et bloc secteur EU
EAN
3599430008511
Quantité
1
Prix*
325,42 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de touches
      6
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      Radio Optwin®
  • Dimensions
    • Dimensions du support
      83,1 x 125,78 x 67,4
    • Dimensions du combiné
      54 x 150 x 28
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      Combiné hors support : 15 jours
  • Alimentation
    • Alimentation du support
      Secteur + 1 pile rechargeable lithium-ion fournie (MTU01X)
  • Matières
    • Couleur
      Blanc et gris
  • Equipement
    • Avec écran d'affichage
      oui
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
Documentations
Notice d'installation pour LCA01F 5771 kopdfDownload
Notice d'installation pour LCA01F 6460 kopdfDownload
Notice d'installation pour LCA01F 7771 kopdfDownload
Notice d'installation pour LCA01F 5666 kopdfDownload
Notice d'installation pour LCA01F 6365 kopdfDownload
Notice d'utilisation pour LCA01F 2670 kopdfDownload
Notice d'utilisation pour LCA01F 2656 kopdfDownload
Un interphone radio 883 kopdfDownload
Interphone radio 741 kopdfDownload
Codage d'un badge d'interphone radio 231 kopdfDownload
Enregistrement d'un code clavier à 4 chiffres 249 kopdfDownload
Mise en service d'interphone radio 347 kopdfDownload
Reset complet 335 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020