UT90G

Ecrous-clips de rechange p armoire univers IP54-65 p fixer montants fonctionnels
EAN
3250616300989
Quantité
1
Prix*
18,00 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN3250616300989
Statut des ventes3C
Hauteur produit installé52 mm
Largeur produit installé42 mm
Matièremétal
Profondeur produit installé28 mm
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020