UDB2050080

Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm
EAN
4012002237984
Quantité
1
Prix*
168,22 € HT*
Compatibilité
Largeurs de profilé compatible190 / 240 mm
Dimensions
Hauteur minimale de la table50 mm
Longueur428 mm
Plage de nivellement50 / 80 mm
Porte, couvercle
Forme de couverclerectangulaire
Matières
Couleurzingué
Matièremélange de matériaux
Matériau de la paroi latérale-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Utilisation
Type produit cheminement de cableDivers
Standards
HomologationsEN50085-2-2
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour 4388 kopdfDownload
Notice d'installation pour 2350 kopdfDownload
Notice d'installation pour 4841 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
134 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
49125 kozipDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020