HCS160AC

Interrupteur Sectionneur h3+ P160 3P 160A CTC
EAN
3250613176891
Quantité
1
Prix*
380,51 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeManette
Type de boitierProduit complet
Position du neutresans neutre
Nombre de pôles3 P
Type de pôles3 P
Mode de fixationplatine de fixation
Fonctions
Fonction inverseurNon
Fonction Interrupteur principalYes
Fonction Interrupteur sectionneurYes
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
Fonction Interrupteur sécuritéNon
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceYes
Bloc de déclenchement SWITCH
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Commandes & indicateurs
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
Fréquence assignée50;60 Hz
Type de tension d'alimentationAC
Tension
Tension assignée d'isolement800 V
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
Courant assigné d'emploi en AC21160 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-32.8 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-32.8 kA
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-32.8 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw2 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 660-690 V AC selon IEC 60947-32 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 220-240 V AC selon IEC 60947-32 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-32 kA
Dimensions
Profondeur produit installé97 mm
Hauteur produit installé130 mm
Largeur produit installé90 mm
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche50 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite50 mm
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre50 mm
Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée0 mm
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie75 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN42.3 W
Puissance dissipée par pôle à In14.1 W
Puissance nominale AC-23, 400V163 kW
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles10000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
CadenassableYes
Matières
Couleur de la manette, poignéeGris
Installation, montage
Distance critique d'émission de commutation/entre les côtés des produits0 mm
Couple de serrage6Nm
Convient au montage en façadeNon
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionYes
Convient au montage en façade centréNon
convient au montage au solYes
Convient au montage intermédiaireNon
Convient au tableau de distributionYes
Connexion
Section de raccordement en câble souple6 ; 70mm²
Section de raccordement en câble rigide6 ; 95mm²
BranchementConnexions frontales
Type de connexioncage à vis
Câble
Matériau du câbleCu
Equipement
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Nombre contact auxiliaire inverseur0
Avec bobine à émission en optionYes
Commande motorisée optionnelleNon
AccessoriableYes
Cas d'emploi
Catégorie d'emploiA
Utilisation
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
Texte normeIEC 60947-3
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
Altitude2000 m
Température de stockage-35/70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30;52)
Température
Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit50 K
Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit40 K
Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit25 K
Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit65 K
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'installation pour 4506 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour 436 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020