LFR2003509010T2

Goulotte flexible LFR 20x20mm en PVC blanc paloma
EAN
4012740839808
Quantité
1
Prix*
8,60 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      bottom punched
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      18 mm
    • Longueur
      20000 mm
    • Largeur de goulotte
      33 mm
    • Espacement horizontal des perforations
      125 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      3
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      couvercle charnière
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Transparent
      Non
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      700 mm²
  • Equipement
    • Nombre de cloisons fixes
      0
    • Éclisses incluses
      Yes
    • Nombre de cloisons clipsables
      0
    • Nombre de compartiments
      1
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Socle et couvercle
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020