LFF6009009010

Goulotte Liféa 60X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 9010
EAN
4012740852654
Quantité
16
Prix*
29,62 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      bottom punched
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Profilé pré-équipé d'éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      60 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Largeur de goulotte
      90 mm
    • Espacement horizontal des perforations
      125 mm
    • Espacement vertical des perforations
      40 mm
  • Capacité
    • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
      23
  • Porte, couvercle
    • Forme de couvercle
      en vrac
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Transparent
      Yes
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Câble
    • Section intérieure / utile
      4550 mm²
  • Equipement
    • Éclisses incluses
      Yes
    • Nombre de cloisons clipsables
      1
    • Nombre de compartiments
      1
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Socle et couvercle
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour LFF6009009010 434 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour LFF6009009010 48 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020