FB9923007030

Goulotte 99x230,gris
EAN
4012740107808
Quantité
1
Prix*
148,61 € HT*
Architecture
Mode de fixationbottom punched
Compatibilité
Format appareillages compatiblesnon
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte100 mm
Longueur2000 mm
Largeur de goulotte230 mm
Capacité
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)77
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)118
Porte, couvercle
Montage du couvercleExtérieur
Forme de couvercleen vrac
Largeur du couvercle230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
Couleurgris
Couleur RALRAL 7030 - Gris pierre
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
TransparentNon
Type de traitement de surfacenon traitée
Câble
Section intérieure / utile19660 mm²
Equipement
Nombre de cloisons fixes0
Éclisses inclusesNon
Nombre de cloisons clipsables4
Nombre de compartiments1/5
Nombre d'agrafes par mètre2
Utilisation
Type produit cheminement de cableSocle et couvercle
Standards
HomologationsEN50085-2-1
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneNon
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
Température
Température ambiante-5/65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 434 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020