TXA230A

Gestionnaire d'énergie Kallysta KNX module de sortie maître (avec télé-info)
EAN
3250616049178
Quantité
1
Prix*
466,47 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      6
    • Système bus
      KNX
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Tension
    • Tension d'alimentation du système
      30V DC via le bus + 230V AC
  • Puissance
    • P max. avec transfos électroniques
      0 W
    • Puissance consommée
      42 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      42 W
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      0 W
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      bornes 1 à 23 : 1,5 à 2,5mm² ; bornes 2 à 20 : 0,2 à 1,5mm²
    • Type de connexion
      direct
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -25/70 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour TXA230A 66 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXA230A 3686 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXA230A 2990 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TXA230A 4561 kopdfDownload
Accès distant domovea 503 kopdfDownload
Association d'un émetteur avec un récepteur 416 kopdfDownload
Association télécommande et récepteur 376 kopdfDownload
tebis, LA domotique 15784 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
tebis, 2919 kopdfDownload
Indication d'état radio d'un volet dans domovea 495 kopdfDownload
Mise à jour TX100 813 kopdfDownload
Réalisation d'un scénario pour un volet roulant 591 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA230A 16 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020