WXP1023

Plaque gallery plastique peint 3 postes verticale 57mm anthracite
EAN
3250617192392
Quantité
1
Prix*
18,34 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Profondeur
      9.3 mm
    • Largeur
      92 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      3
  • Matières
    • Décor
      anthracite
    • Couleur
      gris anthracite  
    • Couleur RAL
      RAL 7021 - Gris noir
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/35 °C
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXP1023 125 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WXP1023 430 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WXP1023 105 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020