WK008

Interrupteur bipolaire Kallysta
EAN
3250617060080
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
HomologationsEN 60669-1
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Compositionmécanisme
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Fréquence assignée50;60 Hz
Hauteur produit installé70 mm
Courant assigné nominal10 AX
Indice de protection IPIP41
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette1
Largeur produit installé73 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Matièrepolycarbonate (PC)
Mode de fixationencastré
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre de touches1
Profondeur produit installé30 mm
Température de fonctionnement-10/35 °C
Température de stockage-10/50 °C
Mots clésAppareillage mural ; Encastré ; Interrupteur ; kallysta ; bipolaire
Voyant lumineuxen accessoire
Sériekallysta
Type de traitement de surfacenon traitée
Tension nominale250V
Type de connexioncage sans vis
Type de contactbipolaire
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandetouche simple
UnitéPCE
EAN3250617060080
Statut des ventes5S
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WK008 68 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020