WJA040

ateha Double Interrupteur Va et Vient ou poussoir associable
EAN
3250617182409
Quantité
1
Prix*
18,90 € HT/pièce*
Architecture
Type d'organe de commandeTouche
Nombre de touches2
Mode de fixationen saillie
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxen accessoire
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé28 mm
Hauteur produit installé77 mm
Dimensions (LLxllxhh)77x77x32,2mm
Largeur produit installé65 mm
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate PC;ABS
MatièreABS
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,08 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexionQuickconnect
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
Indice de protection IPIP31
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 99 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020