WE049T

Poussoir Essensya VMC Titane
EAN
3250617107495
Quantité
1
Prix*
16,01 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Nombre de touches1
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé35 mm
Hauteur produit installé70 mm
Dimensions (LLxllxhh)75x75x36
Largeur produit installé75 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurtitane
Couleur RALRAL 9006 - Aluminium blanc
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacematt
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexioncage sans vis
Type de bornierquick connect
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP21
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 98 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020