WK401

Plaque 1 poste Kallysta classic Blanc Névé
EAN
3250617064019
Quantité
10
Prix*
2,04 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      9 mm
    • Profondeur interne
      10 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      80x90x9mm
    • Largeur produit installé
      90 mm
  • Capacité
    • Nombre d'unités, verticales
      1
    • Nombre de postes
      1
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre de modules (horizontalement)
      1
    • Nombre de postes à l'horizontal
      1
  • Matières
    • Décor
      blanc névé
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé et/ou vissé
    • Sens de montage
      horizontal
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK401 124 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WK401 53 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WK401 125 kopdfDownload
Gestion du chauffage 4287 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Les solutions RT2012 10606 kopdfDownload
Guide de choix pour la gestion 196 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020