TU404

Téléco. 4 BP 4E KNX radio QL
EAN
3250616014046
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Symboles d`applicationQUICKLINK-LOGO__APP-SYMBOL.EPS
Durée de vie de la batterie [an(s)]≈ 5
Syntaxe de description: attribut 1Porte-étiquette
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec porte-étiquette
Symbole de différenciation 1BESCHRIFTUNGSFELD__DIFF-SYMBOL.EPS
Dimensions (L x l x H)83/46.5/15.8 mm
Fréquence de transmission868 MHz
Hauteur produit installé83 mm
Indice de protection IPIP50
Autonomie batterie5 ans
Largeur produit installé46.5 mm
Portée maxi30m dans l'habitat ; 100m en champ libre
Type de produitsRemote control
Mode de fixationautre
Nombre de canaux radio4
Nombre de touches4
Température de service-10/45 °C
Profondeur produit installé15.8 mm
Classes/types de protectionIP50__PROTECTION-SYMBOL.EPS
Protocole radioRadio KNX
Fréquence d'émission radio868.3 MHz
Puissance d'émission radio< 10 mW
Portée d'émission radio (bâtiment)max. 30 m
Portée d'émission radio (champ libre)max. 100 m
Catégorie du récepteur2
Température de fonctionnement-10/45 °C
Tension d'alimentation2 piles lithium 3V CR2430
Dimensions (LLxllxhh)83 x 46,5 x 15,8 mm
Transmitter duty cycle1 %
Pile / Accumulateuravec 2 piles boutons au lithium 3 V type: CR 2430
Raccordement de busintégration via la passerelle TP;radio KNX en saillie dans le système TP KNX
Touche / boutonavec touche de configuration ; avec touches de verrouillage latérales
Texte centralPour la télécommande radio de tous les récepteurs radio KNX associés.
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Fonctions supplémentaires ETSfonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode marche;arrêt, poussoir, affichage d'état, valeur de variation
FonctionFonctions supplémentaires easy : +6 scènes, mode marche  ;  arrêt, commande à 1 touche montée ; descente ; fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Clésavec porte-clés à accrocher
LEDavec LED de configuration ; avec LED d'état de la transmission et d'état de la batterie rouge ; verte ; orange
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : commutation, variation, store, 2 scènes, temporisation, poussoir NO, mémoire
Modulation AM / FMFM
Symboles indicateur de commutation non standardBI-FUNK-HANDSENDER-4FACH__WIRING-SYMBOL.EPS
UnitéPCE
EAN3250616014046
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Profil Environnemental Produit pour TU404 50 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TU404 5926 kopdfDownload
Annexe notice pour TU404 1207 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TU404 205 kovd5Download
Base de donnés ETS pour TU404 150 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020