WS102

Prise de courant 2P Systo 16A 250V à vis 2 modules Blanc
EAN
3250617081023
Quantité
1
Prix*
7,27 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2 P
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      non
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant de fuite mesuré
      0 mA
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x37
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Sans alimentation par courant spécial
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Surface
      laqué
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 ; 2,5mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Prise de phase
      L1
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      21D
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WS102 109 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WS102 62 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020