SNS216

Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis
EAN
3250615640062
Quantité
1
Prix*
19,74 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôles2P+T
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
Fonction Interrupteur principalNon
Protection différentielle intégréeNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Intensité du courant
Courant de fuite mesuré0 mA
Dimensions
Profondeur produit installé66 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé44 mm
Porte, couvercle
CadenassableNon
Alimentation
Alimentation spéciale de courantSans alimentation par courant spécial
Matières
Couleur RALRAL 7044 - Gris soie
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Mode de fixationergot
Connexion
Section de raccordement en câble rigide1x4 mm² ou 2x2,5 mm²
Type de connexionQuickconnect
Prise de phasesans
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 97 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020