TX410

Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc
EAN
3250617573948
Quantité
1
Prix*
367,10 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Système bus
      KNX
    • Nombre de touches
      6
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Compatibilité
    • Mécanisme associé
      WUT06
  • Intensité du courant
    • Consommation sur le bus
      9.5 mA
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      56x56x10
  • Matières
    • Couleur
      blanc brillant
    • Matière
      matière plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Equipement
    • Avec écran d'affichage
      oui
    • Nombre de voies
      1
  • Utilisation
    • Mode de régulation
      PID chauffage/climatisation
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Notice d'instruction pour TX410 3284 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TX410 3104 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TX410 3789 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TX410 1988 kopdfDownload
Description de fonction TX100 pour TX410 4282 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TX410 379 kovd2Download
Base de donnés ETS pour TX410 379 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020