WS130

Serre câble Systo pour prises multiples
EAN
3250617081306
Quantité
1
Prix*
1,54 € HT/pièce*
More Information
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Hauteur produit installé40 mm
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette1
Largeur produit installé60 mm
Profondeur produit installé31.5 mm
Compatible avecWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensions (LLxllxhh)60x40x31.5
Mots clésAppareillage mural ; Encastré ; prise de courant ; systo ; spécial goulotte
Sériesysto
UnitéPCE
EAN3250617081306
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour WS130 366 kopdfDownload
Certificat RoHS pour WS130 du 100 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS130 100 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020