EE100

Interrupteur crépusculaire 1 voie avec cellule saillie
EAN
3250612251001
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
Tension d'alimentation230 V
Courant assigné d'emploi en AC116 A
Puissance consommée1.5 VA
Temporisation au déclenchement0 s
Temporisation à l'enclenchement0 s
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur50m
Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles50000
Endurance éléctrique avec éclairage fluorescent compensé en nombre de parallèle4000
Endurance éléctrique avec éclairage fluo compensé en nombre de cycles série7500
Endurance éléctrique avec éclairage incandescent en nombre de cycles7500
Fréquence assignée50 Hz
Indice de protection IPIP20
Largeur produit installé53 mm
Mode de fixationrail DIN
Nombre de contacts1
Nombre de modules3
Courant Max. pour cos phi 0,610 A
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé parallèle200 W
Pouvoir de coupure maximum en fluo compensé série1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés1000 VA
Puissance éclairage incandescent2000 W
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle200 VA
P max. avec tubes fluo duo comp. série1000 W
P max. avec lampes à incandescence2000 W
Contact à poussoir de présenceNon
Profondeur produit installé65 mm
Puissance dissipée totale sous IN1.5 W
Puissance dissipée par la commande0.3 W
Section de raccordement en câble rigide0,5 ; 4mm²
Section de raccordement en câble souple0,5 ; 4mm²
Température de fonctionnement-10/50 °C
Température de stockage-20/60 °C
Pouvoir de coupure16A 250V AC1
Type de montagerail DIN
Type de contact1 inverseur
Tension assignée d'emploi Ue230 V
UnitéPCE
EAN3250612251001
Statut des ventes5F
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour EE100 684 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020