G8366

Concentrateur Wieland 6x3s
EAN
4012740885263
Quantité
1
Prix*
130,43 € HT/pièce*
Architecture
Système de connexionWieland GST 18
Mode de fixationserrage
Modèle
Module6
Connectivité
Entrée-
Principales caractéristiques électriques
tension nominale230 V
Type de tension d'alimentationAC
Intensité du courant
Nombre de circuits d'entrée6
Dimensions
Hauteur produit installé45 mm
Longueur162 mm
Largeur produit installé125 mm
FormatAppareillage en saillie
Puissance
Puissancemax. 3680 W
Matières
CouleurRAL 7035
Couleur des connecteurs-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Matièremélange de matériaux
Matériau de l'enveloppe-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Type de traitement de surfacespécial
Connexion
Pour câblage traversantYes
Type de connecteur-
Nombre de phases accessibles2
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020