WMT10250G

TS sensor.tebis 2E, rond, blanc polaire, grave
EAN
3250617038218
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3250617038218
Statut des ventes5F
Raccordement bus incl.Yes
Étiquetés, avec champ d'étiquetageYes
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Aspect de la surfacebrillant;mat
Courant absorbé12.5 mA
Profondeur5.7 mm
Profondeur5.7 mm
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionCapteur en verre
Syntaxe de description: variante1 poste Confort
Syntaxe de description: attribut 3Coupleur de bus intégré
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Dimensions (L x H x P)86/160/5.7 mm
Hauteur160 mm
Note ConfigurateurDes possibilités de marquage (texte et;ou symbole) variées sont disponibles sur le configurateur Web à l'adresse www.hager.de



Attention !

Pour les capteurs tactiles et les capteurs en verre avec un marquage personnalisé (variantes configurées), le nouveau configurateur Web génère un numéro de mise en forme qui doit également être indiqué lors de la commande.
Gamme design principaleKNX - BERKER TS SENSOR
Matièreverre
Mode de fixationencastré
Nombre de points d'exploitation2
Nombre de touches2
Température de service-5/45 °C
Tension de service21 ... 32 V DC
SérieKNX ; Berker TS Sensor
FournisseurFELA
Mots cléstebis
Couleurblanc polaire
Type de traitement de surfacenon traitée
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
Poste auxiliaireposte auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière
Fonctionpour fonctions de commutation, impulsion, variation et store ; fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode de montagepour montage vertical
LEDavec une LED bleue de fonctionnement et 2 LED d'état blanches
Produits adaptésplaque de recouvrement en verre dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7 ; pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs ; matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1 ; B.x
UtilisationCommande par effleurement des surfaces des capteurs sur les DEL blanches.
Teplotamesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe ; capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur ; raccordement supplémentaire pour capteur de température externe
Transmission de valeurTransmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets
Avec protection au démontage/antivolYes
Avec affichageYes
Avec capteur IRNon
Avec affichage LEDYes
avec thermostat d´ambianceYes
Plus de caractéristiques
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour WMT10250G 2225 kovd4Download
Base de donnés ETS pour WMT10250G 1472 koknxprodDownload
Base de donnés ETS pour WMT10250G 1500 kovd5Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020