CZ001

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC
EAN
3250611860013
Quantité
1
Prix*
76,46 € HT/pièce*
More Information
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance6 A
position de montage du produit sous 360°Yes
Température de stockage-40/80 °C
Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance0.6 A
Endurance mécanique nombre de manoeuvres12000
Endurance électrique en nombre de cycles6000
Nombre de modules1
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit2
Nombre de contacts inverseurs0
Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance3 A
Largeur produit installé18 mm
Puissance dissipée totale sous IN0.1 W
Directive européenne WEEEconcerné
Fréquence assignée50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue230 / 440 V
Température de fonctionnement-25/60 °C
Monté d'usineNon
Courant assigné d'emploi en AC16 A
Tension assignée d'isolement500 V
Tension assignée d'emploi en continue12 / 250 V
Type de contactCA 1O+1F SD 1O+1F
Nombre de contacts à ouverture1
Type de connexioncage à vis
Mots clésInterrupteur différentiel ; Accessoire
Section de raccordement en câble souple4mm²
Section de raccordement en câble rigide6 mm²
Couple de serrage1,2Nm
Tropicalisation/humidité/Exécution95% ; 80°C
Nombre de contacts à fermeture1
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
UnitéPCE
Statut des ventes3C
EAN3250611860013
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour CZ001 698 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020