CZ001

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC
EAN
3250611860013
Quantité
1
Prix*
76,46 € HT/pièce*
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 / 440 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée d'emploi en continue
      12 / 250 V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      6 A
    • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
      6 A
    • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
      0.6 A
    • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
      3 A
  • Dimensions
    • Largeur produit installé
      18 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      0.1 W
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      6000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      12000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,2Nm
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Non
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
    • Monté d'usine
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Type de contact
      CA 1O+1F SD 1O+1F
  • Equipement
    • Nombre de contacts à ouverture
      1
    • Nombre de contacts à fermeture
      1
    • Accessoriable
      Non
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -40/80 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      95% / 80°C
Documentations
Notice d'instruction pour CZ001 698 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020