30304

Programmateur digital radio 1 zone sur 7 jours
EAN
3542220303044
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
More Information
UnitéPCE
EAN3542220303044
Statut des ventes5F
Finesse de programmation30 mn
Fréquence de transmission433 MHz
Indice de protection IPIP30
Portée maxi75m
Nombre de zone de programmation1
Précision de marche± 1 s ; 24h
Température de fonctionnement0/40 °C
Température de stockage-20/70 °C
Cyclehebdomadaire
Nbre- type de piles pour l'alimentation2 x 1,5V LR6
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020