FM427

Kit gaine à câbles Quadro5 pour armoire FM307 h 1500mm l 197mm p 260mm
EAN
3250612634279
Quantité
1
Prix*
193,11 € HT*
Fonctions
Avec guide-câbleNon
Compatibilité
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
Profondeur produit installé260 mm
Hauteur produit installé1500 mm
Largeur produit installé197 mm
Porte, couvercle
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
CouleurRAL 7035
Couleurgris clair  
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Matièreacier
Installation, montage
Adapté à un usage extérieurNon
Accessoires inclus
Type d'accessoireAutre
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020