BRP08029010

Couvercle 80, blanc Paloma
EAN
4012740213479
Quantité
24
Prix*
23,06 € HT/mètre*
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Longueur
      2000 mm
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      Intérieur
    • Couvercle avec joint
      Non
    • Largeur du couvercle
      80 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Couvercle
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020