HHS064DC

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 63A 25kA CTC
EAN
3250613177959
Quantité
1
Prix*
618,20 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      4
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      4P4D N:0;100%
    • Mode de fixation
      platine de fixation
  • Fonctions
    • Produit équipé de la fonction protection
      Oui
    • Fonction inverseur
      Oui
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Bloc de déclenchement
      TM A/A
    • Protection différentielle intégrée
      Oui
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui
    • Compatible avec bloc différentiel
      Oui
  • Commandes & indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Oui
  • Connectivité
    • Connection PTA disponible (communication)
      Oui
    • Connection ZSI disponible (communication)
      Oui
    • Connection ACP disponible (communication)
      Oui
    • Connection CIP disponible (communication)
      Oui
    • Connection MIP disponible (communication)
      Oui
    • Connection OAC disponible (communication)
      Oui
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Equipé d'une bobine de minimum de tension
      Oui
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      73.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 220V AC selon IEC 60947-2
      73.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 230V AC selon IEC 60947-2
      73.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 240V AC selon IEC 60947-2
      73.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 380V AC selon IEC 60947-2
      52.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 400V AC selon IEC 60947-2
      52.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-2
      52.5 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 660V AC selon IEC 60947-2
      9 kA
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-2
      9 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
      6 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
      6 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
      6 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)
      2.5 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 110-138V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      35 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      25 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      6 kA
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      97 mm
    • Hauteur produit installé
      130 mm
    • Largeur produit installé
      120 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre
      50 mm
    • Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie
      75 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
      1.43 W
    • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
      2.24 W
    • Puissance dissipée totale à 0,63 In
      4.3 W
    • Puissance dissipée totale à 0,8 In
      6.72 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      10.5 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      3.5 W
  • Déclenchement
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Oui
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      10000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      40000
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Oui
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      6Nm
    • Convient au montage en façade
      Oui
    • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
      Oui
    • Convient au montage en façade centré
      Oui
    • convient au montage au sol
      Oui
    • Convient au montage intermédiaire
      Oui
    • Convient au tableau de distribution
      Oui
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      6 / 70mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 / 95mm²
    • Branchement
      Connexions frontales
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Protection
    • Protection contre défaut à la terre (GF)
      Oui
    • Protection instantanée (Ii)
      Oui
    • Protection instantanée (Ii) : désactivable
      Oui
    • Protection instantanée (Ii) : type
      fixe
    • Protection surcharges long retard (ltd)
      Oui
    • Protection long retard (ltd): désactivable
      Oui
    • Protection long retard (ltd) : temporisation ajustable
      Non
    • Protection long retard (ltd) : type de temporisation
      fixe
    • Protection du neutre (NP)
      Oui
    • Alarme de pré-déclenchement (PTA)
      Oui
    • Protection court retard (std)
      Oui
    • Protection court retard selon courbe I²t
      Oui
  • Câble
    • Matériau du câble
      Cu
  • Configuration
    • Temps réglable
      Oui
  • Equipement
    • Avec bobine à émission en option
      Oui
    • Commande motorisée optionnelle
      Oui
    • Accessoriable
      Oui
  • Cas d'emploi
    • Catégorie d'emploi
      A
  • Utilisation
    • Tenue aux vibrations et chocs
      IEC 68068-2-52 Test FC
  • Standards
    • Texte norme
      IEC 60947-2
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP4X
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -35/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
  • Température
    • Température de calibration
      50 °C
Documentations
Notice d'installation pour HHS064DC 4506 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour HHS064DC 436 kopdfDownload
Catalogue technique h3+ 19615 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020