EE960

Lampe de secours débrochable
EAN
3250612259601
Quantité
1
Prix*
210,71 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      rail DIN
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
    • Tension nominale
      230 V
  • Tension
    • Type de tension d'entrée
      12138
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      51 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Longueur
      51 mm
    • Largeur produit installé
      54 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1 W
  • Batterie
    • Temps de recharge maxi des batteries
      30 h
  • Alimentation
    • Tension d'alimentation
      230 V
  • Matières
    • Matière
      matière plastique
  • Gestion de l'éclairage
    • Autonomie pour une lampe
      90 mn
  • Gestion des ampoules incandescentes
    • P max. avec lampes à incandescence
      1 W
  • Installation, montage
    • Type de montage
      rail DIN
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 6mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1,5 / 10mm²
    • Type de connexion
      Fixation par serrage/vissage
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Yes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -5/60 °C
Documentations
Notice d'instruction pour EE960 447 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020