JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

WS226T

Prise RJ45 Systo catégorie 6 STP 2 modules Titane
EAN
3250617142267
Quantité
1
Prix*
28,96 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      1
    • Type
      STP
    • Mode de fixation
      autre
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      38.5 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur
      aspect aluminium  
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Connexion
    • Type de connexion
      -
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Notice d'instruction pour WS226T 1550 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS226T 113 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020