WS225H

Prise RJ45 Systo catégorie 6 STP 1 module Blanc AntiBactérien
EAN
3250617147323
Quantité
1
Prix*
25,66 € HT/pièce*
More Information
UnitéPCE
EAN3250617147323
Statut des ventes3C
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Aspect de la surfacemat satiné
Compositionélément de base avec enjoliveur
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Logo de la marqueHAGER_MB_LOGOTYPE_CMYK_300DPI.JPG
Hauteur produit installé45 mm
Indice de protection IPIP20
Marquage CE étiquetteAI2_B5_CE_01.JPG
Marquage CE étiquette1
CatégorieCat6
Largeur produit installé22 mm
Couleurblanc  
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Matièrepolycarbonate (PC)
Mode de fixationautre
Nombre de module pour l'appareillage mural1
Code couleur RAL9010
Nombre d'emplacements de modules1
Profondeur produit installé38.5 mm
Surfacelaqué
Mode de fixationClipsé
Mots clésAppareillage mural ; Encastré ; RJ45 ; systo
Finition fond profilé (installation)mat
Couleurantibactérien
Sériesysto
Nombre de modules1M
Type de traitement de surfacelaqué
Type de montageencastré;saillie;goulotte
TypeSTP
Type de connexion-
Intègere porte étiquette transparentYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Notice d'instruction pour WS225H 1550 kopdfDownload
Certificat RoHS pour WS225H du 113 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS225H 113 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020