WS223H

Pris Systoe RJ45 catégorie 6 FTP 2 modules Blanc AntiBactérien
EAN
3250617142342
Quantité
10
Prix*
24,69 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties1
TypeFTP
Mode de fixationautre
Dimensions
Profondeur produit installé35.75 mm
Hauteur produit installé45 mm
Largeur produit installé45 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
Couleurantibactérien
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat satiné
Surfacelaqué
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
Mode de fixationClipsé
Type de montageencastré;saillie;goulotte
Connexion
Type de connexion-
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 113 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 1550 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020