ADC410F

Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
EAN
3250611063513
Quantité
1
Prix*
380,65 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pole protégé
      3
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      3P+N
    • Courbe
      C
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 / 400 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension maxi d'utilisation
      440 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant différentiel assigné
      30 mA
    • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
      3 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      6 kA
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
      1.13 / 1.45 In
    • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
      5 / 10 In
  • Courant / température
    • Courant assigné à 30°C
      10 A
    • Courant assigné à 35°C
      9.8 A
    • Courant assigné à 40°C
      9.6 A
    • Courant assigné à 45°C
      9.4 A
    • Courant assigné à 50°C
      9.1 A
    • Courant assigné à 55°C
      8.9 A
    • Courant assigné à 60°C
      8.7 A
  • Coefficient de correction du courant
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
      0.95
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
      0.9
    • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
      0.85
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      93.4 mm
    • Largeur produit installé
      88.5 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      6.3 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      2.1 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Yes
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Non
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      6000
  • Installation, montage
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Non applicable
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Yes
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Yes
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,75 / 10mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 / 16mm²
  • Standards
    • Texte norme
      7725
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      AC
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Classe de limitation d'énergie I²t
      3
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -25/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
  • Température
    • Température de calibration
      30 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ADC410F 677 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020