WS067N

Variateur poussoir Systo 350VA transfo ferromagnétique / elect. 2 modules Noir
EAN
3250617111676
Quantité
1
Prix*
111,51 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Variateur
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Fonctions
    • Utilisable avec détecteur de mouvement
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Intensité nominale réglable
      10 A
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      49 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      45x45x49
    • Largeur produit installé
      45 mm
  • Puissance
    • Puissance
      350 VA
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      noir
    • Couleur RAL
      4424
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      Clipsé
    • Type de montage
      encastré/saillie/goulotte
    • Utilisable avec touche radio
      Non
    • Utilisable avec touche IR
      Yes
    • Utilisable avec détecteur de présence
      Non
    • Utilisable avec interrupteur temporisé/timer
      Non
  • Connexion
    • Type de Charge
      universel
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Type de variateur
      Non
    • Entrée de poste secondaire
      Yes
    • Radio bidirectionnelle
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
    • Sans halogène
      Yes
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Notice d'instruction pour WS067N 243 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS067N 99 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020