TXE771

Passerelle impulsions KNX 1 entrée
EAN
3250616057715
Quantité
1
Prix*
106,64 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction
      8960
  • Commandes & indicateurs
    • Touche / bouton
      8209
  • Connectivité
    • Interface
      9611
  • Tension
    • Tension d'entrée
      30 V
    • Tension de service par bus
      21/32 V DC
    • Tension d'alimentation du système
      30V DC via le bus
  • Intensité du courant
    • Courant absorbé bus (transfert de données)
      ≈ 6 mA
    • Nombre de circuits d'entrée
      1
  • Dimensions
    • Largeur
      85 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée par la commande
      150 mW
  • Batterie
    • Durée de vie de la batterie [an(s)]
      ≈ 15
    • Pile / Accumulateur
      8030
  • Alimentation
    • Source externe d'alimentation en continu
      4 V DC
  • Gestion de l'éclairage LED
    • LED
      10329
  • Installation, montage
    • Mode de montage
      9463
  • Connexion
    • Type de raccordement au Bus
      autre
    • Section de conducteur (flexible)
      0.2/1.5 mm²
    • Section de conducteur (rigide)
      0.2/1.5 mm²
    • Coupleur de bus
      8156
    • Type de raccordement
      12001
    • Contact
      8624
  • Câble
    • Câble
      12351,12322,12357,12323,12362,12340
  • Configuration
    • Modes de configuration supportés
      5564
  • Equipement
    • Type d'interface
      autre
  • Utilisation
    • Durée d'impulsion
      5 ms
    • Caractéristique de différenciation 3 - Ventes
      avec coupleur de bus intégré
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP44
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20/55 °C
    • Types primaire energie
      Autre
    • Température de stockage
      -20/70 °C
  • Instructions
    • Texte d'indication
      Remarque :

      En cas de raccordement à un compteur de courant, utiliser un câble avec une isolation double / renforcée (section de conducteur min. 1 mm²).
Documentations
Profil Environnemental Produit pour TXE771 413 kopdfDownload
Notice d'instruction pour TXE771 1357 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXE771 1594 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXE771 68 koknxprodDownload
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020