K070

Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion
EAN
4010330711213
Quantité
20
Prix*
11,36 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Entre-axes des barres du jeu de barres
      10 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      5 mm
    • Largeur de barre du jeu de barres
      12 mm
  • Matières
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1Nm
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble rigide
      16 mm²
  • Accessoires inclus
    • Plaque de fermeture requise
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020