UC230

Plastron plein h 70 x l 600mm quadro4 - quadro5 - quadro+
EAN
3250616132306
Quantité
2
Prix*
24,53 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec guide-câble
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      15 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
  • Matières
    • Transparent
      Non
  • Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Plaque de montage incluse
      Non
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      1
    • Nombre de travée de large
      2
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Extension possible
      Non
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020