ST313

Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
EAN
3250615703132
Quantité
1
Prix*
137,27 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      4000 V
    • Tension d'emploi au secondaire
      12 / 24 V
    • Tension d'emploi secondaire 2
      24 V
    • Tension à vide au secondaire
      15.8 / 30 V
  • Intensité du courant
    • Intensité au secondaire
      1.33 A
    • Intensité au secondaire 2
      0.67 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      58 mm
    • Hauteur produit installé
      85 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Puissance
    • Puissance
      16 VA
    • Puissance consommée
      16 VA
    • Puissance dissipée totale sous IN
      1.5 W
  • Alimentation
    • Transfo
      Transformateur d'isolement
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,2Nm
    • Approprié pour montage apparent
      Yes
    • Approprié pour montage encastré
      Non
    • Type de montage
      rail DIN
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      4mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      6 mm²
  • Câble
    • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 0.5 A.
      max. 100 m
    • Longueur de câble max. jusqu'à l'actionneur de porte 1A.
      max. 50 m
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Protégé contre les court-circuits
      Yes
  • Standards
    • Texte norme
      EN 61558-2-6
    • Homologations
      EN 61558-2-6
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Protection thermique
      Yes
Documentations
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020