WXD155T

Enjoliveur sortie de cable gallery titane
EAN
3250617190626
Quantité
1
Prix*
5,33 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Dimensions
    • Profondeur
      24 mm
    • Largeur
      45 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes
      1
  • Matières
    • Décor
      titane
    • Couleur
      aspect aluminium  
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat satiné
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      05
    • Indice de protection IP
      IP21
    • Sans halogène
      Non
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/35 °C
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Certificat RoHS pour WXD155T du 108 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WXD155T 237 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020