RLE700X

Relais radio, sepio
EAN
3599430010477
Quantité
1
Prix*
462,37 € HT/pièce*
  • Fonctions
    • Avec surveillance des fusibles
      Yes
  • Connectivité
    • Mode de liaison
      radio TwinBand
  • Dimensions
    • Dimensions (LLxllxhh)
      240x160x55 mm
  • Batterie
    • Autonomie batterie
      5 ans
  • Alimentation
    • Alimentation
      Bloc d'alimentation (2 x 3.6 V) MPU01X - Type C
  • Matières
    • Couleur
      blanc
  • Equipement
    • Nombre maximum d'appareils par relais
      20
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP54
    • Autoprotection
      ouverture, arrachement et éblouissement radio
  • Instructions
    • Garantie
      5 ans
Documentations
Notice d'installation pour RLE700X 5242 kopdfDownload
Notice d'installation pour RLE700X 7269 kopdfDownload
coviva la maison connectée 8112 kopdfDownload
sepio sécuriser sa maison 3126 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Système d'alarme 1054 kopdfDownload
coviva connectez-vous à votre maison 5300 kopdfDownload
sepio maîtrisez votre sécurité 6607 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020