M55609010

Adapteur, EK-ATEHA, blanc paloma
EAN
4012740865838
Quantité
1
Prix*
20,03 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      maintenu par le couvercle
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      70 mm
    • Largeur de goulotte
      40 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      Non
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      PVC
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Embout avec dérivation pour moulure d'angle
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour M55609010 49 kopdfDownload
Notice d'installation pour M55609010 719 kopdfDownload
Notice d'instruction pour M55609010 117 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020