WXF431

Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
EAN
3250617192743
Quantité
20
Prix*
16,18 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Prise de courant
    • Type de pôles
      2P+T
    • Mode de fixation
      Goulotte d'installation
  • Principales caractéristiques électriques
    • tension nominale
      250 V
  • Dimensions
    • Profondeur
      37 mm
    • Largeur
      44 mm
  • Porte, couvercle
    • Plaques
      8668
  • Matières
    • Couleur
      rouge foncé
    • Couleur RAL
      4290
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      mat
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      Quickconnect
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
    • Protection
      11195
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10/35 °C
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXF431 98 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020