WXF421E

Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
EAN
3250617198479
Quantité
1
Prix*
16,32 € HT/pièce*
More Information
HomologationsNFC 61314
Couleur RALRAL 2009 - Orangé signalisation
Aspect de la surfacebrillant
Compositionmécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Profondeur45 mm
Syntaxe de description: Désignation principale/fonctionPrise de courant encastrée avec broche de terre 45°, SNAP IN 4,6 mm
Syntaxe de description: attribut 2Protection contre les contacts accidentels améliorée
Syntaxe de description: attribut 3Bornes enfichables
Fréquence50;60 Hz
Hauteur43.5 mm
Courant assigné nominal16 A
Indice de protection IPIP20
Couleurorange  
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Matièrepolycarbonate (PC)
Mode de fixationGoulotte d'installation
Nombre de modules3
tension nominale250 V
Température de service-10/35 °C
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Température de fonctionnement-10/35 °C
Température de stockage-10/50 °C
Directive européenne WEEEconcerné
Mots clésgallery ; spécial goulotte ; prise de courant
Nombre de modules3M
Type de traitement de surfacenon traitée
Plaquesboîtier complet
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
Type de connexionQuickconnect
Type de commandePrise de courant
Type de pôles2P+T
Largeur67.5 mm
Intègere porte étiquette transparentNon
UnitéPCE
EAN3250617198479
Statut des ventes3C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WXF421E 98 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020