WS014

Interrupteur va-et-vient Systo porte-étiquette 10A 1 module Blanc
EAN
3250617080149
Quantité
1
Prix*
16,41 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de commande
      Interrupteur
    • Type d'organe de commande
      touche simple
    • Nombre de touches
      1
    • Mode de fixation
      encastré ou en goulotte
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      en accessoire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50;60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      33 mm
    • Hauteur produit installé
      45 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      22.5x45x33
    • Largeur produit installé
      22 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      1
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      matt
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage sans vis
    • Type de contact
      va et vient
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP31D
    • Essai fil incandescent
      ;NFC-20455 : 960°C
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WS014 57 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WS014 107 kopdfDownload
Nouveautés systo 914 kopdfDownload
141 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020