FL118A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 400mm p 250mm
EAN
3250610674086
Quantité
1
Prix*
413,79 € HT*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Fonctions
Protection contre les surtensionsNon
Compatibilité
Approprié pour parafoudreNon
Dimensions
Profondeur produit installé250 mm
Profondeur interne245 mm
Hauteur produit installé650 mm
Largeur produit installé400 mm
Largeur dans les unités de division16
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
Porte, couvercle
Type de couvercle fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)Non
type de couvercleporte
Epaisseur de la matière du couvercle21.5 mm
Type de fermeture de la porteSerrure à triangle male 7mm
Plombage possible de la fermeture de porteNon
Porte amovibleNon
Portes symétriques (de même largeur)Non
Porte reversibleNon
Battant de porteunique
Nombre de portes1
Nombre de serrure de la porte1
CadenassableYes
Porte incluseNon
Matières
CouleurRAL 7035
Couleurgris clair  
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Matièreacier
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
convient au montage au solNon
Approprié pour montage dans paroiNon
Adapté à un usage extérieurYes
Accessoires inclus
Plaque de montage incluseNon
Avec serrureYes
Equipement
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
Nombre rangées 4
Nombre de travée de large0
Commutateur marche/arrêtNon
Extension possibleYes
AccessoriableNon
Standards
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques>IK10
Indice de protection IPIP65
Classe de protectionclasse I
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020