GP418T

Porte transparente pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M
EAN
3250612963645
Quantité
1
Prix*
94,59 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      625 mm
    • Largeur produit installé
      355 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de fermeture de la porte
      Loquet
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Porte incluse
      Non
  • Matières
    • Couleur
      transparent  
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      non concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP00
    • Sans halogène
      Non
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour GP418T 414 kopdfDownload
Le panneau de contrôle 1710 kopdfDownload
gamma+ 8179 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020